10338452
129606000002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 3,0018 kr |
| 500 - 999 | 2,52 kr |
| 1000 + | 1,8666 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gängstorlek | M6 |
|---|---|
| Gängans längd | 0.787 in |
| Gängans längd | 20.0 mm |
| Stigning/TPI | 1.0 mm |
| Huvudets höjd | 4.2 mm |
| Huvudets höjd | 0.165 in |
| Typ av huvud | Tandat huvud, av stål |
| Skruvtyp | Bult |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Avstånd över plana ytor | 0.394 in |
| Avstånd över plana ytor | 10.0 mm |
| Diameter, stigning | 1.0 mm |
| Diameter, stigning | 0.039 in |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta