Meny Sök

Sexkantsskruv M5 10.0 mm PA Naturfärgad

This Torx head flanged cap screw is strong, durable, and precise. Even with high torque, the Torx head maintains a firm hold and prevents the screw from sliding. The flanged top adds stability and prevents the screw from falling out. It resists corrosion and is electrically insulating. Made from PA.
Essentra artikelnummer:

10338346

Tillverkarens artikelnummer:

129503000002

1100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 1,7235 kr
500 - 999 1,445 kr
1000 + 1,0613 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

172,35 kr

100 x 1,7235 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M5
Gängans längd 10.0 mm
Stigning/TPI 0.8 mm
Huvudets höjd 3.8 mm
Typ av huvud Tandat huvud, av stål
Skruvtyp Bult
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 66
Avstånd över plana ytor 8.0 mm
Diameter, stigning 0.8 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss