Meny Sök

Skruv Stjärnbits M10 60.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna skruv med Torx-huvud är flänsad för att skydda arbetsytan under fästmomentet. Skruven är tillverkad i nylon och är lätt, kemikalieresistent och elektriskt isolerande.
Essentra artikelnummer:

10636206

Tillverkarens artikelnummer:

0070900000VR

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 12,1367 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

12 136,70 kr

1000 x 12,1367 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Gängans längd 60.0 mm
Stigning/TPI 1.5 mm
Huvudets höjd 10.4 mm
Typ av huvud Sexkantig, huvud med fläns
Skruvtyp Bult
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Avstånd över plana ytor 16.0 mm
Diameter, stigning 1.5 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss