10048689
0070890000VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 2499 | 6,7555 kr |
| 2500 - 4999 | 5,2977 kr |
| 5000 + | 5,0156 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gängstorlek | M10 |
|---|---|
| Gängans längd | 1.969 in |
| Gängans längd | 50.0 mm |
| Stigning/TPI | 1.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.409 in |
| Huvudets höjd | 10.4 mm |
| Typ av huvud | Sexkantig, huvud med fläns |
| Skruvtyp | Bult |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Avstånd över plana ytor | 0.63 in |
| Avstånd över plana ytor | 16.0 mm |
| Diameter, stigning | 0.059 in |
| Diameter, stigning | 1.5 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta