10048658
0070690000VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 4999 | 7,8452 kr |
| 5000 + | 5,3864 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gängstorlek | M8 |
|---|---|
| Gängans längd | 20.0 mm |
| Gängans längd | 0.787 in |
| Stigning/TPI | 1.2 mm |
| Huvudets höjd | 0.319 in |
| Huvudets höjd | 8.1 mm |
| Typ av huvud | Sexkantig, huvud med fläns |
| Skruvtyp | Bult |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Avstånd över plana ytor | 0.512 in |
| Avstånd över plana ytor | 13.0 mm |
| Diameter, stigning | 0.049 in |
| Diameter, stigning | 1.25 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta