10048504
0070210000VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 0,5477 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gängstorlek | M4 |
|---|---|
| Gängans längd | 16.0 mm |
| Gängans längd | 0.63 in |
| Stigning/TPI | 0.7 mm |
| Huvudets höjd | 5.8 mm |
| Huvudets höjd | 0.228 in |
| Typ av huvud | Sexkantig, huvud med fläns |
| Skruvtyp | Bult |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Avstånd över plana ytor | 8.0 mm |
| Avstånd över plana ytor | 0.315 in |
| Diameter, stigning | 0.7 mm |
| Diameter, stigning | 0.028 in |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta