20148300
20148300
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 114,3184 kr |
| 10 - 19 | 102,8722 kr |
| 20 - 49 | 97,1372 kr |
| 50 - 99 | 91,4022 kr |
| 100 + | 85,7866 kr |
| Gängstorlek | TR16 x 4 |
|---|---|
| Antal starter | 1.0 |
| d1 tol 7H | 16.0 |
| Lead | 4.0 |
| Gängans riktning | Vänstermontage |
| Kontaktyta | 365.0 |
| A/F tol. h11 | 24.0 |
| Vikt kg | 0.065 |
| Material | Stål |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta