Meny Sök

Sexkantsmutter TR12 x 3 18.0 Stål

Sexkantsmuttrar i stål är utformade för att ge ett säkert grepp och förhindra att den lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. Används för låga varvtal, manuell styrning, fastspänning eller låsning. Högergängad och används i tillämpningar där en hög grad av styrka och hållbarhet krävs.
Essentra artikelnummer:

20148232

Tillverkarens artikelnummer:

20148232

54 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 64,4415 kr
10 - 19 57,9478 kr
20 - 49 54,7218 kr
50 - 99 51,4958 kr
100 + 48,3894 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

64,44 kr

1 x 64,4415 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR12 x 3
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 12.0
Lead 3.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 210.0
A/F tol. h11 19.0
Vikt kg 0.032
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss