Det här är avståndshållare hona mot hona som har ett genomföringshål. En självgängande skruv används för att gänga plasten, vilket ger ett bra fäste. Finns i flera olika skruvstorlekar och med många distanslängder.
Serienummer: SR2791
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Avstånd över plana ytor | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6232 kr - 0,7694 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,3069 kr - 1,6134 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5962 kr - 0,7361 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4728 kr - 0,5838 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5546 kr - 0,6847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,2755 kr - 0,3403 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,6232 kr - 0,7694 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,6584 kr - 0,8128 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2386 kr - 0,2946 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,6016 kr - 0,7427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4012 kr - 2,1018 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,942 kr - 1,1631 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4521 kr - 0,5581 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7655 kr - 0,9451 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,5962 kr - 0,7361 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5656 kr - 0,6983 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,6043 kr - 0,7461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5755 kr - 0,7105 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1896 kr - 0,234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6448 kr - 0,7961 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta