Meny Sök

Sexkantiga isolerande distanser

I lager

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De sexkantiga avståndshållarna passar för en mängd användningsområden och är perfekta där hög mekanisk styrka krävs. De ger stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
137 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Yttergängans storlek Avstånd över plana ytor Gängans längd Längd på distans Köp
14,8029 kr - 14,8029 kr 516 I lager
7.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
44,9494 kr - 44,9494 kr 205 I lager
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
43,9068 kr - 43,9068 kr 200 I lager
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
69,5366 kr - 69,5366 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
16,2812 kr - 16,2812 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
32,7422 kr - 32,7422 kr 1129 I lager
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
15,5901 kr - 15,5901 kr 2400 I lager
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
39,0848 kr - 39,0848 kr 1994 I lager
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
10,5876 kr - 10,5876 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
11,3353 kr - 11,3353 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
11,5907 kr - 11,5907 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
30,0419 kr - 30,0419 kr 950 I lager
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
33,1534 kr - 33,1534 kr 1660 I lager
9.5 mm
9.0 mm
45.0 mm
54,7524 kr - 54,7524 kr 10 I lager
12.7 mm
12.7 mm
45.0 mm
22,3845 kr - 22,3845 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
27,2611 kr - 27,2611 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
46,0767 kr - 46,0767 kr 3147 I lager
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
21,8417 kr - 21,8417 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
12,8215 kr - 12,8215 kr 2188 I lager
7.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
13,2079 kr - 13,2079 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
  • av 7
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M3 9.0 mm

10314548

Prisintervall
14,8029 kr - 14,8029 kr

Lagernivåer
516 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    9.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M5 20.0 mm Polyamid

10156605

Prisintervall
44,9494 kr - 44,9494 kr

Lagernivåer
205 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 12.7 mm M6 25.0 mm Polyamid

10156728

Prisintervall
43,9068 kr - 43,9068 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    12.7 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 12.7 mm M6 50.0 mm Nylon 6

10156834

Prisintervall
69,5366 kr - 69,5366 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
  • Gängans längd
    12.7 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 6.4 mm M2.5 20.0 mm Nylon 6

10156216

Prisintervall
16,2812 kr - 16,2812 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M4 25.0 mm Nylon 6

10156483

Prisintervall
32,7422 kr - 32,7422 kr

Lagernivåer
1129 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M3 20.0 mm Nylon 6

10156292

Prisintervall
15,5901 kr - 15,5901 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig M4 20.0 mm Nylon 6

10156452

Prisintervall
39,0848 kr - 39,0848 kr

Lagernivåer
1994 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 6.0 mm M2.5 8.0 mm PA

10161531

Prisintervall
10,5876 kr - 10,5876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 6.0 mm M2.5 12.0 mm Nylon 6;Brass

10161517

Prisintervall
11,3353 kr - 11,3353 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
PA N/A 4.0 mm (L)

10429440

Prisintervall
11,5907 kr - 11,5907 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    4.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 9.5 mm M5 20.0 mm

10156599

Prisintervall
30,0419 kr - 30,0419 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    20.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 9.5 mm M5 45.0 mm

10156667

Prisintervall
33,1534 kr - 33,1534 kr

Lagernivåer
1660 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    9.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    45.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 12.7 mm M6 45.0 mm

10156803

Prisintervall
54,7524 kr - 54,7524 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    45.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 18.0 mm

10156254

Prisintervall
22,3845 kr - 22,3845 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    18.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 40.0 mm

10156360

Prisintervall
27,2611 kr - 27,2611 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    40.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 40.0 mm

10156520

Prisintervall
46,0767 kr - 46,0767 kr

Lagernivåer
3147 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    40.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M2.5 10.0 mm

10161470

Prisintervall
21,8417 kr - 21,8417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M3 12.0 mm

10161586

Prisintervall
12,8215 kr - 12,8215 kr

Lagernivåer
2188 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    12.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M2.5 9.0 mm

10314494

Prisintervall
13,2079 kr - 13,2079 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 105 °C
  • Längd på distans
    9.0 mm