Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De sexkantiga avståndshållarna passar för en mängd användningsområden och är perfekta där hög mekanisk styrka krävs. De ger stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Yttergängans storlek | Avstånd över plana ytor | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,0764 kr - 22,0764 kr | 770 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 24,8895 kr - 24,8895 kr | 2147 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 26,7493 kr - 26,7493 kr | 54 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 24,907 kr - 24,907 kr | 900 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,3463 kr - 1,4974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 5,8887 kr - 9,2927 kr | 2 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10,255 kr - 15,6555 kr | 10600 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,9372 kr - 10,9301 kr | 2900 I lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 8,273 kr - 12,9984 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,4453 kr - 12,9122 kr | 15896 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 23,6379 kr - 23,6379 kr | 2115 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 32,6752 kr - 32,6752 kr | 1498 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 36,3042 kr - 36,3042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 42,3977 kr - 42,3977 kr | 198 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 41,2992 kr - 41,2992 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,4166 kr - 12,8547 kr | 7671 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 39,286 kr - 39,286 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,1419 kr - 8,3591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 18,7032 kr - 18,7032 kr | 262 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 21,9596 kr - 21,9596 kr | 200 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta