Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De sexkantiga avståndshållarna passar för en mängd användningsområden och är perfekta där hög mekanisk styrka krävs. De ger stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Yttergängans storlek | Avstånd över plana ytor | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,907 kr - 24,907 kr | 900 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 26,7493 kr - 26,7493 kr | 54 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,0764 kr - 22,0764 kr | 2870 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 24,8895 kr - 24,8895 kr | 2147 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,3427 kr - 13,3427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,9884 kr - 14,9884 kr | 5192 I lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,3463 kr - 1,4974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 23,9788 kr - 23,9788 kr | 100 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 24,0266 kr - 24,0266 kr | 500 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 40,9469 kr - 40,9469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 49,8891 kr - 49,8891 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,7164 kr - 8,9768 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 16,2812 kr - 16,2812 kr | 200 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 25,1716 kr - 25,1716 kr | 800 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,3537 kr - 11,5908 kr | 4800 I lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,2748 kr - 17,2067 kr | 3200 I lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,7003 kr - 16,3305 kr | 3718 I lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,3537 kr - 11,5908 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,1419 kr - 8,3591 kr | 6304 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 23,6379 kr - 23,6379 kr | 2115 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta