Meny Sök

Sexkantig bult M6 30.0 4.0 Beige PEEK

Sexkantsbultar med förbättrad skjuvhållfasthet och uppriktning under montering. Exceptionell mekanisk hållfasthet, kemisk resistens och termisk stabilitet. Fungerar vid temperaturer upp till 260 °C. Tillverkad av PEEK.
Essentra artikelnummer:

20833077

Tillverkarens artikelnummer:

20833077

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 49,2203 kr
100 + 44,7564 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

984,41 kr

20 x 49,2203 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 ±0.2 30.0
h1 4.0
l2 2.0
A/F 10.0
Färg Beige
Material PEEK

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss