Meny Sök

Sexkantig bult M5 10.0 3.5 Beige PEEK

Sexkantsbultar med förbättrad skjuvhållfasthet och uppriktning under montering. Exceptionell mekanisk hållfasthet, kemisk resistens och termisk stabilitet. Fungerar vid temperaturer upp till 260 °C. Tillverkad av PEEK.
Essentra artikelnummer:

20832964

Tillverkarens artikelnummer:

20832964

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 21,2132 kr
100 + 19,2743 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

424,26 kr

20 x 21,2132 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 ±0.2 10.0
h1 3.5
l2 1.6
A/F 8.0
Färg Beige
Material PEEK

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss