Meny Sök

O-ring kit - Metrisk

I lager

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Omfattar både metriska och imperialist måttsystem storlekar.
  • Finns för hydraulik- och tryckluftstillämpningar.
  • Satserna är förpackade för att skydda förseglingarna från skador under förvaring och transport.
Material: FPM 75, NBR Färg: Svart Serienummer: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet W ID Material Typ Köp
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
32.5 mm
FPM
Individual Part
233 I lager
2.4 mm
11.6 mm
FPM
Individual Part
334,3677 kr - 334,3677 kr 3 I lager
NBR
Metric O-Ring Kit
1 764,3357 kr - 1 764,3357 kr 2 I lager
FPM
Metric O-Ring Kit
0,4323 kr - 0,4323 kr 4000 I lager
2.4 mm
6.6 mm
NBR
Individual Part
200 I lager
3.0 mm
26.5 mm
NBR
Individual Part
0,4323 kr - 0,4323 kr 310 I lager
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Individual Part
700 I lager
1.6 mm
4.1 mm
FPM
Individual Part
0,4323 kr - 0,4323 kr 1200 I lager
1.6 mm
8.1 mm
NBR
Individual Part
0,4323 kr - 0,4323 kr 3367 I lager
2.4 mm
7.6 mm
NBR
Individual Part
1,1217 kr - 1,1217 kr 408 I lager
3.0 mm
19.5 mm
NBR
Individual Part
0,563 kr - 0,563 kr 155 I lager
2.4 mm
14.6 mm
NBR
Individual Part
100 I lager
3.0 mm
31.5 mm
NBR
Individual Part
0,4323 kr - 0,4323 kr 1460 I lager
1.6 mm
4.1 mm
NBR
Individual Part
0,4323 kr - 0,4323 kr 3818 I lager
1.6 mm
6.1 mm
NBR
Individual Part
0,5185 kr - 0,5185 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Individual Part
0,563 kr - 0,563 kr 2040 I lager
2.4 mm
11.6 mm
NBR
Individual Part
0,563 kr - 0,563 kr 1163 I lager
2.4 mm
9.6 mm
NBR
Individual Part
1,6373 kr - 1,6373 kr 1600 I lager
3.0 mm
32.5 mm
NBR
Individual Part
1,1217 kr - 1,1217 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
24.5 mm
NBR
Individual Part
  • av 3
O-ring 32.5 mm 3.0 mm FPM Svart

10406106


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Antal enheter
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 11.6 mm 2.4 mm FPM Svart

10406045


Lagernivåer
233 I lager
Egenskaper
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Antal enheter
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
NBR Sats med tätningsringar Metrisk O-ring

10385159

Prisintervall
334,3677 kr - 334,3677 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Inkluderar
    15 x 600695, 15 x 600696, 15 x 600697, 15 x 600698, 15 x 600699, 15 x 600700, 10 x 600701, 10 x 600702, 10 x 600703, 10 x 600704, 10 x 600705, 10 x 600706, 6 x 600707, 6 x 600708, 6 x 600709, 6 x 600710, 6 x 600711, 6 x 600712 O-Ring
  • Antal enheter
    186
  • Typ
    Metric O-Ring Kit
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
Metrisk O-ring Sats med tätningsringar Fluorelastomer 75 FPM

10385166

Prisintervall
1 764,3357 kr - 1 764,3357 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Inkluderar
    15 x 600713, 15 x 600714, 15 x 600715, 15 x 600716, 15 x 600717, 15 x 600718, 10 x 600719, 10 x 600720, 10 x 600721, 10 x 600722, 10 x 600723, 10 x 600724, 6 x 600725, 6 x 600726, 6 x 600727, 6 x 600728, 6 x 600729, 6 x 600730 O-Ring
  • Antal enheter
    186
  • Typ
    Metric O-Ring Kit
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
O-ring 6.6 mm 2.4 mm NBR Svart

10405833

Prisintervall
0,4323 kr - 0,4323 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Antal enheter
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 26.5 mm 3.0 mm NBR Svart

10405901


Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Antal enheter
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 5.6 mm 2.4 mm NBR Svart

10405826

Prisintervall
0,4323 kr - 0,4323 kr

Lagernivåer
310 I lager
Egenskaper
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Antal enheter
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 4.1 mm 1.6 mm FPM Svart

10405949


Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Antal enheter
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 8.1 mm 1.6 mm NBR Svart

10405765

Prisintervall
0,4323 kr - 0,4323 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Antal enheter
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 7.6 mm 2.4 mm NBR Svart

10405840

Prisintervall
0,4323 kr - 0,4323 kr

Lagernivåer
3367 I lager
Egenskaper
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Antal enheter
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 19.5 mm 3.0 mm NBR Svart

10405888

Prisintervall
1,1217 kr - 1,1217 kr

Lagernivåer
408 I lager
Egenskaper
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Antal enheter
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 14.6 mm 2.4 mm NBR Svart

10405871

Prisintervall
0,563 kr - 0,563 kr

Lagernivåer
155 I lager
Egenskaper
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Antal enheter
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 31.5 mm 3.0 mm NBR Svart

10405918


Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Antal enheter
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 4.1 mm 1.6 mm NBR Svart

10405741

Prisintervall
0,4323 kr - 0,4323 kr

Lagernivåer
1460 I lager
Egenskaper
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Antal enheter
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 6.1 mm 1.6 mm NBR Svart

10405758

Prisintervall
0,4323 kr - 0,4323 kr

Lagernivåer
3818 I lager
Egenskaper
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Antal enheter
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 10.1 mm 1.6 mm NBR Svart

10405772

Prisintervall
0,5185 kr - 0,5185 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Antal enheter
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 11.6 mm 2.4 mm NBR Svart

10405864

Prisintervall
0,563 kr - 0,563 kr

Lagernivåer
2040 I lager
Egenskaper
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Antal enheter
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 9.6 mm 2.4 mm NBR Svart

10405857

Prisintervall
0,563 kr - 0,563 kr

Lagernivåer
1163 I lager
Egenskaper
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Antal enheter
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 32.5 mm 3.0 mm NBR Svart

10405925

Prisintervall
1,6373 kr - 1,6373 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Antal enheter
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart
O-ring 24.5 mm 3.0 mm NBR Svart

10405895

Prisintervall
1,1217 kr - 1,1217 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Antal enheter
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Färg
    Svart