Meny Sök

Snäppfäste Bits, hona 31.8 mm 0.390 in Polyeten

Moulded Polycarbonate (PC) binder screw posts offer a simple and effective binding solution for a variety of applications. Use with the corresponding screw (not included).
Essentra artikelnummer:

10365670

Tillverkarens artikelnummer:

27POSTNT1250

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,6076 kr
1000 - 4999 0,5468 kr
5000 + 0,4921 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

303,80 kr

500 x 0,6076 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd, mottagningsenhetens gänga 31.8 mm
Gängans längd 31.8 mm
Gängstorlek Not Threaded
Färg Vit
Huvuddiameter 9.9 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Drevtyp Bits, hona
Typ av huvud Runt huvud
Skruvtyp Förbandsskruv
Allt material Polyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss