10365632
27POSTNT0500
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,4026 kr |
| 5000 - 19999 | 0,3623 kr |
| 20000 + | 0,3261 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Längd, mottagningsenhetens gänga | 12.7 mm |
|---|---|
| Längd, mottagningsenhetens gänga | 0.500 in |
| Gängans längd | 0.5 in |
| Gängans längd | 12.7 mm |
| Gängstorlek | Not Threaded |
| Färg | Vit |
| Huvuddiameter | 0.390 in |
| Huvuddiameter | 9.9 mm |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Drevtyp | Bits, hona |
| Typ av huvud | Runt huvud |
| Skruvtyp | Förbandsskruv |
| Allt material | Polyeten |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta