Meny Sök

Fästskruv, hona #8-32 25.4 mm 10.3 mm PC

Detta skårade stift av genomskinlig polykarbonat (PC) används tillsammans med matchande skruv (beställs separat). Förbandsskruvar används för att sammanfoga plåtar. Skruvas in i en mottagardel, för hand eller med platt skruvmejsel.
Essentra artikelnummer:

10365748

Tillverkarens artikelnummer:

27POST8321000

2000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,2719 kr
5000 - 9999 1,823 kr
10000 + 1,5917 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 271,90 kr

1000 x 2,2719 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd, mottagningsenhetens gänga 9.5 mm
Gängans längd 25.4 mm
Gängstorlek #8-32
Färg Genomskinlig
Huvuddiameter 10.3 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Drevtyp Bits med spår
Typ av huvud Runt huvud
Skruvtyp Male Screw
Allt material Polykarbonat
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss