10365717
27POST8320625
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,4161 kr |
| 5000 - 19999 | 1,2745 kr |
| 20000 + | 1,1471 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Längd, mottagningsenhetens gänga | 0.374 in |
|---|---|
| Längd, mottagningsenhetens gänga | 9.5 mm |
| Gängans längd | 15.9 mm |
| Gängans längd | 0.626 in |
| Gängstorlek | #8-32 |
| Färg | Genomskinlig |
| Huvuddiameter | 0.406 in |
| Huvuddiameter | 10.3 mm |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Typ av huvud | Runt huvud |
| Skruvtyp | Male Screw |
| Allt material | Polykarbonat |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta