Meny Sök

Fästskruv, hane #8-32 6.4 mm (L) 9.0 mm PC

Screw the 6.4 mm | 0.250 in long post to the 6.4 mm | 0.250 in threaded side easily by hand to have one complete connection. The screw and the receptacle are quick and easy to fasten and disassemble together and provide a very secure binding component They are Clear and have a head diameter of 9 mm | 0.355 in.
Essentra artikelnummer:

10324288

Tillverkarens artikelnummer:

010832POST025PC

18000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,4933 kr
5000 - 19999 1,344 kr
20000 + 1,2096 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 493,30 kr

1000 x 1,4933 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängans längd 6.4 mm
Gängstorlek #8-32
Färg Genomskinlig
Huvuddiameter 9.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Polykarbonat
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss