Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,352 kr - 42,352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2
|
|
||
| 29,1999 kr - 55,4355 kr | 53 I lager |
M8
|
|
2
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 43,9991 kr - 101,2447 kr | 26 I lager |
M10
|
|
2
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 204,4472 kr - 376,2487 kr | 22 I lager |
M16
|
|
2
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 6,2517 kr - 11,2599 kr | 35 I lager |
M4
|
|
3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,8275 kr - 15,4317 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
|
3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 36,5792 kr - 86,7851 kr | 62 I lager |
M8
|
|
2
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 206,9744 kr - 260,3688 kr | 5 I lager |
M10
|
|
2
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 6,2517 kr - 10,7063 kr | 321 I lager |
M4
|
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,7495 kr - 13,7981 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
|
3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 110,1825 kr - 110,1825 kr | 4 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
4.961 in
126.0 mm
|
||
| 11,9761 kr - 23,1408 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 17,8159 kr - 43,7975 kr | 198 I lager |
M8
|
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 29,1999 kr - 78,1038 kr | 116 I lager |
M8
|
|
2
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 84,5831 kr - 156,6668 kr | 32 I lager |
M10
|
|
2
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 6,1744 kr - 9,7882 kr | 70 I lager |
M4
|
|
3
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 7,37 kr - 13,15 kr | 3243 I lager |
M6
|
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,0721 kr - 22,5333 kr | 102 I lager |
M6
|
|
3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 18,5213 kr - 40,6113 kr | 175 I lager |
M8
|
|
3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 37,9276 kr - 78,1444 kr | 11 I lager |
M10
|
|
3
|
3.268 in
83.0 mm