Meny Sök

Sandwich- och bultmontering

I lager

Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.

Serienummer: SR5495

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Total diameter Typ Total höjd Köp
26,1849 kr - 26,1849 kr 381 I lager
11.1 mm
1
52,3699 kr - 52,3699 kr Fråga angående leveranstidhär
14.3 mm
1
64,5008 kr - 64,5008 kr 1669 I lager
24.0 mm
3
48,8194 kr - 48,8194 kr Fråga angående leveranstidhär
2
36,3926 kr - 37,2802 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
1
45,0834 kr - 45,0834 kr Fråga angående leveranstidhär
2
58,2874 kr - 58,2874 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
1
52,2332 kr - 52,2332 kr Fråga angående leveranstidhär
2
31,5107 kr - 31,5107 kr 5856 I lager
2
7,37 kr - 13,15 kr 3243 I lager
M6
3
30.0 mm
10,0721 kr - 22,5333 kr 102 I lager
M6
3
45.0 mm
18,5213 kr - 40,6113 kr 175 I lager
M8
3
60.0 mm
37,9276 kr - 78,1444 kr 11 I lager
M10
3
83.0 mm
176,2148 kr - 364,4757 kr 16 I lager
M16
3
96.0 mm
7,0106 kr - 13,5551 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
15.0 mm
5
15.0 mm
8,5084 kr - 17,7404 kr 2370 I lager
M6
20.0 mm
5
25.0 mm
12,3031 kr - 20,5351 kr 85 I lager
M5
2
35.0 mm
13,8667 kr - 34,8058 kr 35 I lager
M6
2
50.0 mm
25,6719 kr - 70,6647 kr 21 I lager
M8
2
68.0 mm
44,0946 kr - 112,8152 kr 55 I lager
M10
2
88.0 mm
  • av 7
Vibrationsfäste 11.1 mm Stål; gummi

10164211

Prisintervall
26,1849 kr - 26,1849 kr

Lagernivåer
381 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Total diameter
    11.1 mm
  • Allt material
    Neoprengummi;kolstål
  • Commodity Code
    3926909790
Vibrationsfäste 14.3 mm Stål; gummi

10164259

Prisintervall
52,3699 kr - 52,3699 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Total diameter
    14.3 mm
  • Allt material
    Neoprengummi;kolstål
  • Commodity Code
    3926909790
Vibrationsfäste 24.0 mm Stål; gummi

10164297

Prisintervall
64,5008 kr - 64,5008 kr

Lagernivåer
1669 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Total diameter
    24.0 mm
  • Allt material
    Neoprengummi;kolstål
  • Commodity Code
    3926909790
Vibrationsfäste 11.1 mm Stål; gummi

10164242

Prisintervall
48,8194 kr - 48,8194 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Allt material
    Neoprengummi;kolstål
  • Commodity Code
    3926909790
Vibrationsfäste 12.7 mm Stål; gummi

10164280

Prisintervall
37,2802 kr - 36,3926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Total diameter
    12.7 mm
  • Allt material
    Neoprengummi;kolstål
  • Commodity Code
    3926909790
Vibrationsfäste 11.1 mm Stål; gummi

10164235

Prisintervall
45,0834 kr - 45,0834 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Allt material
    Neoprengummi;kolstål
  • Commodity Code
    3926909790
Vibrationsfäste 25.4 mm Stål; gummi

10164273

Prisintervall
58,2874 kr - 58,2874 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Total diameter
    25.4 mm
  • Allt material
    Neoprengummi;kolstål
  • Commodity Code
    3926909790
Vibrationsfäste 14.3 mm Stål; gummi

10164266

Prisintervall
52,2332 kr - 52,2332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Allt material
    Neoprengummi;kolstål
  • Commodity Code
    3926909790
Vibrationsfäste 11.1 mm Stål; gummi

10164228

Prisintervall
31,5107 kr - 31,5107 kr

Lagernivåer
5856 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Allt material
    Neoprengummi;kolstål
  • Commodity Code
    4016930090
Vibrationsfäste 20.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10282410

Prisintervall
13,15 kr - 7,37 kr

Lagernivåer
3243 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016930090
Vibrationsfäste 25.0 mm 25.0 mm Stål; gummi

10282458

Prisintervall
22,5333 kr - 10,0721 kr

Lagernivåer
102 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    45.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 30.0 mm 35.0 mm Stål; gummi

10282496

Prisintervall
40,6113 kr - 18,5213 kr

Lagernivåer
175 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    60.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 50.0 mm 45.0 mm Stål; gummi

10282533

Prisintervall
78,1444 kr - 37,9276 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    83.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 100.0 mm 50.0 mm Stål; gummi

10282571

Prisintervall
364,4757 kr - 176,2148 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M16
  • Total höjd
    96.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 15.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10282618

Prisintervall
13,5551 kr - 7,0106 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 20.0 mm 25.0 mm Stål; gummi

10282656

Prisintervall
17,7404 kr - 8,5084 kr

Lagernivåer
2370 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 20.0 mm 20.0 mm Stål; gummi

10282205

Prisintervall
20,5351 kr - 12,3031 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 25.0 mm 30.0 mm Stål; gummi

10282243

Prisintervall
34,8058 kr - 13,8667 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    50.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 40.0 mm 35.0 mm Stål; gummi

10282281

Prisintervall
70,6647 kr - 25,6719 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    68.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 50.0 mm 50.0 mm Stål; gummi

10282328

Prisintervall
112,8152 kr - 44,0946 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    88.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790