Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,1849 kr - 26,1849 kr | 381 I lager |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| 52,3699 kr - 52,3699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 64,5008 kr - 64,5008 kr | 1669 I lager |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 48,8194 kr - 48,8194 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2
|
|
||
| 36,3926 kr - 37,2802 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 45,0834 kr - 45,0834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2
|
|
||
| 58,2874 kr - 58,2874 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 52,2332 kr - 52,2332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2
|
|
||
| 31,5107 kr - 31,5107 kr | 6356 I lager |
|
|
2
|
|
||
| 7,37 kr - 13,15 kr | 3243 I lager |
M6
|
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,0721 kr - 22,5333 kr | 102 I lager |
M6
|
|
3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 18,5213 kr - 40,6113 kr | 175 I lager |
M8
|
|
3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 37,9276 kr - 78,1444 kr | 11 I lager |
M10
|
|
3
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 176,2148 kr - 364,4757 kr | 16 I lager |
M16
|
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 7,0106 kr - 13,5551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,5084 kr - 17,7404 kr | 2370 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12,3031 kr - 20,5351 kr | 85 I lager |
M5
|
|
2
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 13,8667 kr - 34,8058 kr | 35 I lager |
M6
|
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 25,6719 kr - 70,6647 kr | 21 I lager |
M8
|
|
2
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 44,0946 kr - 112,8152 kr | 55 I lager |
M10
|
|
2
|
3.465 in
88.0 mm