Meny Sök

Sandwich- och bultmontering

I lager

Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.

Serienummer: SR5495

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Total diameter Typ Total höjd Köp
41,1184 kr - 41,1184 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
2
43,7703 kr - 43,7703 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
2
56,5897 kr - 56,5897 kr 26 I lager
M10
1
50,8445 kr - 50,8445 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
1
30,5929 kr - 30,5929 kr 7656 I lager
M6
2
50,7118 kr - 50,7118 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
2
25,4223 kr - 25,4223 kr 56 I lager
M6
1
35,3326 kr - 36,1944 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
1
62,6221 kr - 62,6221 kr 1669 I lager
M6
3
47,3974 kr - 47,3974 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
2
14,3497 kr - 28,3523 kr 820 I lager
M8
3
24,6653 kr - 50,9109 kr 20 I lager
M8
3
62,3105 kr - 146,1265 kr 20 I lager
M10
3
6,1622 kr - 11,1548 kr 696 I lager
M4
5
7,5238 kr - 15,192 kr 179 I lager
M6
5
9,657 kr - 20,2647 kr 70 I lager
M6
5
22,4548 kr - 42,5612 kr 503 I lager
M8
5
43,1248 kr - 104,0502 kr 176 I lager
M10
5
171,0823 kr - 353,8599 kr 16 I lager
M16
3
30,3656 kr - 30,3656 kr 424 I lager
M4
2
  • av 7
Vibrationsfäste 12.7 mm 14.3 mm Stål; gummi

10426975

Prisintervall
41,1184 kr - 41,1184 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M10
  • Allt material
    Neoprengummi;kolstål
  • Commodity Code
    3926909790
Vibrationsfäste 11.1 mm 11.1 mm Stål; gummi

10164235

Prisintervall
43,7703 kr - 43,7703 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Neoprengummi;kolstål
  • Commodity Code
    3926909790
Vibrationsfäste 25.4 mm 19.1 mm Stål; gummi

10164273

Prisintervall
56,5897 kr - 56,5897 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M10
  • Allt material
    Neoprengummi;kolstål
  • Commodity Code
    3926909790
Vibrationsfäste 14.3 mm 12.7 mm Stål; gummi

10164259

Prisintervall
50,8445 kr - 50,8445 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M8
  • Allt material
    Neoprengummi;kolstål
  • Commodity Code
    3926909790
Vibrationsfäste 11.1 mm 11.1 mm Stål; gummi

10164228

Prisintervall
30,5929 kr - 30,5929 kr

Lagernivåer
7656 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Neoprengummi;kolstål
  • Commodity Code
    4016930090
Vibrationsfäste 14.3 mm 12.7 mm Stål; gummi

10164266

Prisintervall
50,7118 kr - 50,7118 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M8
  • Allt material
    Neoprengummi;kolstål
  • Commodity Code
    3926909790
Vibrationsfäste 11.1 mm 11.1 mm Stål; gummi

10164211

Prisintervall
25,4223 kr - 25,4223 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Neoprengummi;kolstål
  • Commodity Code
    3926909790
Vibrationsfäste 12.7 mm 14.3 mm Stål; gummi

10164280

Prisintervall
36,1944 kr - 35,3326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M10
  • Allt material
    Neoprengummi;kolstål
  • Commodity Code
    3926909790
Vibrationsfäste 24.0 mm 14.0 mm Stål; gummi

10164297

Prisintervall
62,6221 kr - 62,6221 kr

Lagernivåer
1669 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Neoprengummi;kolstål
  • Commodity Code
    3926909790
Vibrationsfäste 11.1 mm 12.7 mm Stål; gummi

10164242

Prisintervall
47,3974 kr - 47,3974 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M8
  • Allt material
    Neoprengummi;kolstål
  • Commodity Code
    3926909790
Vibrationsfäste 30.0 mm 25.0 mm Stål; gummi

10282472

Prisintervall
28,3523 kr - 14,3497 kr

Lagernivåer
820 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M8
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016930090
Vibrationsfäste 40.0 mm 40.0 mm Stål; gummi

10282519

Prisintervall
50,9109 kr - 24,6653 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M8
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016930090
Vibrationsfäste 60.0 mm 60.0 mm Stål; gummi

10282557

Prisintervall
146,1265 kr - 62,3105 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M10
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 10.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10282595

Prisintervall
11,1548 kr - 6,1622 kr

Lagernivåer
696 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 20.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10282632

Prisintervall
15,192 kr - 7,5238 kr

Lagernivåer
179 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016930090
Vibrationsfäste 25.0 mm 25.0 mm Stål; gummi

10282670

Prisintervall
20,2647 kr - 9,657 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M6
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 40.0 mm 35.0 mm Stål; gummi

10282717

Prisintervall
42,5612 kr - 22,4548 kr

Lagernivåer
503 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M8
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016930090
Vibrationsfäste 50.0 mm 50.0 mm Stål; gummi

10282755

Prisintervall
104,0502 kr - 43,1248 kr

Lagernivåer
176 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M10
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 100.0 mm 50.0 mm Stål; gummi

10282571

Prisintervall
353,8599 kr - 171,0823 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M16
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 15.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10170434

Prisintervall
30,3656 kr - 30,3656 kr

Lagernivåer
424 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Naturgummi/stål
  • Commodity Code
    4016930090