Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,352 kr - 42,352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2
|
|
||
| 214,1614 kr - 341,3619 kr | 40 I lager |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 31,2765 kr - 31,2765 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
|
2
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 89,9768 kr - 126,9678 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 7,4391 kr - 13,5551 kr | 67 I lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 6,1744 kr - 9,2617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
|
3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,6695 kr - 12,3265 kr | 84 I lager |
M4
|
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,6497 kr - 20,7106 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
|
3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 17,8159 kr - 43,7975 kr | 198 I lager |
M8
|
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 29,1999 kr - 78,1038 kr | 116 I lager |
M8
|
|
2
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 84,5831 kr - 156,6668 kr | 32 I lager |
M10
|
|
2
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 6,1744 kr - 9,7882 kr | 70 I lager |
M4
|
|
3
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 7,37 kr - 13,15 kr | 2708 I lager |
M6
|
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,0721 kr - 22,5333 kr | 67 I lager |
M6
|
|
3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 18,5213 kr - 40,6113 kr | 175 I lager |
M8
|
|
3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 37,9276 kr - 78,1444 kr | 31 I lager |
M10
|
|
3
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 176,2148 kr - 364,4757 kr | 16 I lager |
M16
|
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 7,0106 kr - 13,5551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,5084 kr - 17,7404 kr | 2350 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,1078 kr - 32,2406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
|
2
|
1.772 in
45.0 mm