Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167,8862 kr - 167,8862 kr | 48 I lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
| 11,9694 kr - 28,9328 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 19,7132 kr - 49,738 kr | 2840 I lager |
M8
|
|
2
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 36,5792 kr - 86,7851 kr | 62 I lager |
M8
|
|
2
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 206,9744 kr - 260,3688 kr | 5 I lager |
M10
|
|
2
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 6,2517 kr - 10,7063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,7495 kr - 13,7981 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
|
3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 23,1284 kr - 43,838 kr | 3 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 24,5388 kr - 52,1817 kr | 992 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 71,8276 kr - 145,0963 kr | 20 I lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 26,443 kr - 26,443 kr | 100 I lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 11,5899 kr - 23,9914 kr | 2010 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 44,4186 kr - 107,1717 kr | 176 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,5391 kr - 35,1028 kr | 39 I lager |
M8
|
|
3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 27,3026 kr - 63,7252 kr | 2960 I lager |
M8
|
|
3
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 147,3595 kr - 222,8492 kr | 35 I lager |
M10
|
|
3
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 7,0106 kr - 12,6235 kr | 1288 I lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,129 kr - 16,7143 kr | 35 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 25,4053 kr - 52,4382 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
|
3
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 64,1798 kr - 150,5103 kr | 20 I lager |
M10
|
|
3
|
4.055 in
103.0 mm