Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,352 kr - 42,352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2
|
|
||
| 29,1999 kr - 55,4355 kr | 53 I lager |
M8
|
|
2
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 43,9991 kr - 101,2447 kr | 26 I lager |
M10
|
|
2
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 204,4472 kr - 376,2487 kr | 22 I lager |
M16
|
|
2
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 6,2517 kr - 11,2599 kr | 35 I lager |
M4
|
|
3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,8275 kr - 15,4317 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
|
3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 36,5792 kr - 86,7851 kr | 62 I lager |
M8
|
|
2
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 206,9744 kr - 260,3688 kr | 5 I lager |
M10
|
|
2
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 6,2517 kr - 10,7063 kr | 321 I lager |
M4
|
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,7495 kr - 13,7981 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
|
3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 110,1825 kr - 110,1825 kr | 4 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
4.961 in
126.0 mm
|
||
| 11,9761 kr - 23,1408 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 17,8159 kr - 43,7975 kr | 198 I lager |
M8
|
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 29,1999 kr - 78,1038 kr | 116 I lager |
M8
|
|
2
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 84,5831 kr - 156,6668 kr | 32 I lager |
M10
|
|
2
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 6,1744 kr - 9,7882 kr | 70 I lager |
M4
|
|
3
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 7,37 kr - 13,15 kr | 3243 I lager |
M6
|
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,0721 kr - 22,5333 kr | 102 I lager |
M6
|
|
3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 18,5213 kr - 40,6113 kr | 175 I lager |
M8
|
|
3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 37,9276 kr - 78,1444 kr | 11 I lager |
M10
|
|
3
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta