Meny Sök

Sandwich- och bultmontering

I lager

Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.

Serienummer: SR5495

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Total diameter Typ Total höjd Köp
7,5238 kr - 15,192 kr 179 I lager
M6
20.0 mm
5
15.0 mm
9,657 kr - 20,2647 kr 70 I lager
M6
25.0 mm
5
25.0 mm
22,4548 kr - 42,5612 kr 663 I lager
M8
40.0 mm
5
35.0 mm
43,1248 kr - 104,0502 kr 176 I lager
M10
50.0 mm
5
50.0 mm
207,9237 kr - 331,4193 kr 40 I lager
M16
100.0 mm
4
50.0 mm
30,3656 kr - 30,3656 kr 424 I lager
M4
2
28.0 mm
38,672 kr - 38,672 kr 200 I lager
M6
2
44.0 mm
37,6696 kr - 37,6696 kr 376 I lager
M6
25.0 mm
1
57.0 mm
37,2368 kr - 37,2368 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
15.0 mm
3
15.0 mm
25,6728 kr - 25,6728 kr 900 I lager
M4
15.0 mm
1
28.0 mm
87,3562 kr - 123,2697 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
35.0 mm
35.0 mm
15,0865 kr - 34,0804 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
3
55.0 mm
26,5074 kr - 61,8691 kr 2920 I lager
M8
3
78.0 mm
143,0675 kr - 216,3584 kr 35 I lager
M10
3
113.0 mm
6,8064 kr - 12,2558 kr 1288 I lager
M4
15.0 mm
5
10.0 mm
7,8922 kr - 16,2275 kr 2609 I lager
M6
20.0 mm
5
20.0 mm
11,2524 kr - 23,2926 kr 4005 I lager
M6
25.0 mm
5
30.0 mm
23,8241 kr - 50,6619 kr 1032 I lager
M8
40.0 mm
5
40.0 mm
69,7355 kr - 140,8702 kr 20 I lager
M10
60.0 mm
5
60.0 mm
19,1391 kr - 48,2893 kr 2820 I lager
M8
2
55.0 mm
  • av 7
Vibrationsfäste 20.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10282632

Prisintervall
15,192 kr - 7,5238 kr

Lagernivåer
179 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 25.0 mm 25.0 mm Stål; gummi

10282670

Prisintervall
20,2647 kr - 9,657 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 40.0 mm 35.0 mm Stål; gummi

10282717

Prisintervall
42,5612 kr - 22,4548 kr

Lagernivåer
663 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Total diameter
    40.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 50.0 mm 50.0 mm Stål; gummi

10282755

Prisintervall
104,0502 kr - 43,1248 kr

Lagernivåer
176 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    50.0 mm
  • Total diameter
    50.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 100.0 mm 50.0 mm Stål; gummi

10282137

Prisintervall
331,4193 kr - 207,9237 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Typ
    4
  • Gängstorlek
    M16
  • Total höjd
    50.0 mm
  • Total diameter
    100.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 15.0 mm Stål; gummi

10170434

Prisintervall
30,3656 kr - 30,3656 kr

Lagernivåer
424 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    28.0 mm
  • Allt material
    Naturgummi/stål
  • Commodity Code
    4016930090
Vibrationsfäste 25.0 mm Stål; gummi

10170458

Prisintervall
38,672 kr - 38,672 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    44.0 mm
  • Allt material
    Naturgummi/stål
  • Commodity Code
    7326909890
Vibrationsfäste 20.0 mm Stål; gummi

10170427

Prisintervall
37,6696 kr - 37,6696 kr

Lagernivåer
376 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    57.0 mm
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Allt material
    Naturgummi/stål
Vibrationsfäste 15.0 mm Stål; gummi

10170465

Prisintervall
37,2368 kr - 37,2368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 8.0 mm Stål; gummi

10170403

Prisintervall
25,6728 kr - 25,6728 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    28.0 mm
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Naturgummi/stål
Vibrationsfäste 35.0 mm 35.0 mm Stål; gummi

10396339

Prisintervall
123,2697 kr - 87,3562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Form
    Rund
  • Monteringsmetod
    Threaded
  • Gängstorlek
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Total höjd
    35.0 mm
Vibrationsfäste 30.0 mm 30.0 mm Stål; gummi

10282489

Prisintervall
34,0804 kr - 15,0865 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    55.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 40.0 mm 45.0 mm Stål; gummi

10282526

Prisintervall
61,8691 kr - 26,5074 kr

Lagernivåer
2920 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    78.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 70.0 mm 70.0 mm Stål; gummi

10282564

Prisintervall
216,3584 kr - 143,0675 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    113.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 15.0 mm 10.0 mm Stål; gummi

10282601

Prisintervall
12,2558 kr - 6,8064 kr

Lagernivåer
1288 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    10.0 mm
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 20.0 mm 20.0 mm Stål; gummi

10282649

Prisintervall
16,2275 kr - 7,8922 kr

Lagernivåer
2609 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 25.0 mm 30.0 mm Stål; gummi

10282687

Prisintervall
23,2926 kr - 11,2524 kr

Lagernivåer
4005 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 40.0 mm 40.0 mm Stål; gummi

10282724

Prisintervall
50,6619 kr - 23,8241 kr

Lagernivåer
1032 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Total diameter
    40.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 60.0 mm 60.0 mm Stål; gummi

10282762

Prisintervall
140,8702 kr - 69,7355 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    60.0 mm
  • Total diameter
    60.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 30.0 mm 30.0 mm Stål; gummi

10282267

Prisintervall
48,2893 kr - 19,1391 kr

Lagernivåer
2820 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    55.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016930090