Meny Sök

Säkringskåpa 9.1 mm (W) Nylon 6/6 Naturfärgad

Fuse holder with cover to protect standard cartridge fuses from getting damaged.
Essentra artikelnummer:

10108642

Tillverkarens artikelnummer:

FCE-5-19

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,3514 kr
5000 - 9999 3,0371 kr
10000 + 2,1688 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 351,40 kr

1000 x 3,3514 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Kompatibel diameter, säkring 5.0 mm
Kompatibel längd, säkring 20.0 mm
Invändigt djup 6.4 mm
Total höjd 10.3 mm
Total bredd 9.1 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss