Meny Sök

Säkra täcklock

I lager

Secure Cover Caps täcker utsatta fogar på flera typer av utomhusutrustning. De skyddar mot skador, korrosion och föroreningar. De snäpps enkelt på plats och är idealiska för utomhusbruk, t.ex. lekplatsutrustning.

  • Säkra täcklock och baser används för att dölja fästelement. De ger ett perfekt miljöskydd för exponerade kopplingar på en rad utomhusutrustning.
  • Särskilt lämpliga för användning på lekplatser och gym-apparatur.
  • Snäpper på plats med minimal ansträngning.
Material: PP Färg: Svart, Gul, Röd, Vit, Blå, Grön Serienummer: SR2040

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
50 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga D d1 d2 h H Typ Köp
0,8718 kr - 1,3802 kr 16985 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
1,0226 kr - 1,8671 kr 29101 I lager
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,7253 kr - 1,1504 kr 39431 I lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
1
0,7253 kr - 1,1504 kr 20245 I lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
1
0,9379 kr - 1,2984 kr 24890 I lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
1
1,3917 kr - 2,5278 kr 35106 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
1,1274 kr - 1,5655 kr 16571 I lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
1,1274 kr - 1,5655 kr 12063 I lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,8718 kr - 1,3802 kr 9150 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,8718 kr - 1,3802 kr 14050 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
  • av 3
Säkra täcklock;M6;PP;Grön

10057117

Prisintervall
1,3802 kr - 0,8718 kr

Lagernivåer
16985 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock 38.0 mm PP

10057445

Prisintervall
1,8671 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
29101 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Säkra täcklock M6 6.3 mm 25.0 mm PP Grön

10057179

Prisintervall
1,1504 kr - 0,7253 kr

Lagernivåer
39431 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Säkra täcklock M6 6.3 mm 25.0 mm PP Gul

10057223

Prisintervall
1,1504 kr - 0,7253 kr

Lagernivåer
20245 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Säkra täcklock M8 8.3 mm 32.0 mm PP Vit

10057315

Prisintervall
1,2984 kr - 0,9379 kr

Lagernivåer
24890 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Vit

10057377

Prisintervall
2,5278 kr - 1,3917 kr

Lagernivåer
35106 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Säkra täcklock M8 32.0 mm PP Vit

10057254

Prisintervall
1,5655 kr - 1,1274 kr

Lagernivåer
16571 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Säkra täcklock M8 32.0 mm PP Röd

10057278

Prisintervall
1,5655 kr - 1,1274 kr

Lagernivåer
12063 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Röd

10057155

Prisintervall
1,3802 kr - 0,8718 kr

Lagernivåer
9150 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Gul

10057162

Prisintervall
1,3802 kr - 0,8718 kr

Lagernivåer
14050 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm