Meny Sök

Säkra täcklock

I lager

Secure Cover Caps täcker utsatta fogar på flera typer av utomhusutrustning. De skyddar mot skador, korrosion och föroreningar. De snäpps enkelt på plats och är idealiska för utomhusbruk, t.ex. lekplatsutrustning.

  • Säkra täcklock och baser används för att dölja fästelement. De ger ett perfekt miljöskydd för exponerade kopplingar på en rad utomhusutrustning.
  • Särskilt lämpliga för användning på lekplatser och gym-apparatur.
  • Snäpper på plats med minimal ansträngning.
Material: PP Färg: Svart, Gul, Röd, Vit, Blå, Grön Serienummer: SR2040

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
50 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga D d1 d2 h H Typ Köp
0,747 kr - 1,1849 kr 25103 I lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
1,0533 kr - 1,9231 kr 22420 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,966 kr - 1,3373 kr 35960 I lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
2,6037 kr - 4,7488 kr 7200 I lager
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
1,9823 kr - 3,5948 kr 1800 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
1,4335 kr - 2,6037 kr 11225 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,8979 kr - 1,4216 kr 119437 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
1,2841 kr - 2,3374 kr 20654 I lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,747 kr - 1,1849 kr 22265 I lager
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,966 kr - 1,3373 kr 20640 I lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
1,0533 kr - 1,9231 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,747 kr - 1,1849 kr 71985 I lager
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
1,9823 kr - 3,5948 kr 13076 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,966 kr - 1,3373 kr 23170 I lager
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,8979 kr - 1,4216 kr 16985 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
1,9971 kr - 3,6392 kr 9600 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
1,1687 kr - 2,1302 kr 13900 I lager
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,966 kr - 1,3373 kr 45729 I lager
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
1,9823 kr - 3,5948 kr 11176 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
1,4335 kr - 2,6037 kr 63060 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
  • av 3
Säkra täcklock M6 6.3 mm 25.0 mm PP Vit

10057193

Prisintervall
1,1849 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
25103 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Säkra täcklock M10 10.3 mm 38.0 mm PP Vit

10057438

Prisintervall
1,9231 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
22420 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M8 8.3 mm 32.0 mm PP Blå

10057308

Prisintervall
1,3373 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
35960 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Säkra täcklock 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Svart

10117491

Prisintervall
4,7488 kr - 2,6037 kr

Lagernivåer
7200 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Grön

10057476

Prisintervall
3,5948 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock M10 PP Röd

10057391

Prisintervall
2,6037 kr - 1,4335 kr

Lagernivåer
11225 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Svart

10057148

Prisintervall
1,4216 kr - 0,8979 kr

Lagernivåer
119437 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Blå

10057544

Prisintervall
2,3374 kr - 1,2841 kr

Lagernivåer
20654 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Säkra täcklock 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Prisintervall
1,1849 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
22265 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Säkra täcklock M8 8.3 mm 32.0 mm PP Vit

10057315

Prisintervall
1,3373 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
20640 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Säkra täcklock PP

10057452

Prisintervall
1,9231 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Säkra täcklock 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Prisintervall
1,1849 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
71985 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Säkra täcklock M12 PP Röd

10057513

Prisintervall
3,5948 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
13076 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Prisintervall
1,3373 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
23170 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Säkra täcklock;M6;PP;Grön

10057117

Prisintervall
1,4216 kr - 0,8979 kr

Lagernivåer
16985 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Vit

10057490

Prisintervall
3,6392 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
9600 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock 43.0 mm PP

10057575

Prisintervall
2,1302 kr - 1,1687 kr

Lagernivåer
13900 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Säkra täcklock 8.3 mm 32.0 mm PP

10057322

Prisintervall
1,3373 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
45729 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Svart

10057506

Prisintervall
3,5948 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
11176 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Blå

10057360

Prisintervall
2,6037 kr - 1,4335 kr

Lagernivåer
63060 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm