Meny Sök

Säkra täcklock

I lager

Secure Cover Caps täcker utsatta fogar på flera typer av utomhusutrustning. De skyddar mot skador, korrosion och föroreningar. De snäpps enkelt på plats och är idealiska för utomhusbruk, t.ex. lekplatsutrustning.

  • Säkra täcklock och baser används för att dölja fästelement. De ger ett perfekt miljöskydd för exponerade kopplingar på en rad utomhusutrustning.
  • Särskilt lämpliga för användning på lekplatser och gym-apparatur.
  • Snäpper på plats med minimal ansträngning.
Material: PP Färg: Svart, Gul, Röd, Vit, Blå, Grön Serienummer: SR2040

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
50 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga D d1 d2 h H Typ Köp
0,747 kr - 1,1849 kr 23853 I lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,966 kr - 1,3373 kr 35960 I lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,747 kr - 1,1849 kr 22265 I lager
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
1,1687 kr - 2,1302 kr 14950 I lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,966 kr - 1,3373 kr 53004 I lager
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,8979 kr - 1,4216 kr 17235 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
1,9823 kr - 3,5948 kr 13076 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
1,0533 kr - 1,9231 kr 6620 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,747 kr - 1,1849 kr 52485 I lager
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
1,9823 kr - 3,5948 kr 13176 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
1,0533 kr - 1,9231 kr 18209 I lager
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,966 kr - 1,3373 kr 20140 I lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
1,1687 kr - 2,1302 kr 43018 I lager
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
1,9823 kr - 3,5948 kr 9894 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
1,0533 kr - 1,9231 kr 48001 I lager
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
1,1687 kr - 2,1302 kr 38199 I lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,8979 kr - 1,4216 kr 62893 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,8979 kr - 1,4216 kr 13050 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,966 kr - 1,3373 kr 23170 I lager
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,747 kr - 1,1849 kr 39431 I lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
  • av 3
Säkra täcklock M6 6.3 mm 25.0 mm PP Vit

10057193

Prisintervall
1,1849 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
23853 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Säkra täcklock M8 8.3 mm 32.0 mm PP Blå

10057308

Prisintervall
1,3373 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
35960 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Säkra täcklock 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Prisintervall
1,1849 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
22265 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Säkra täcklock M12 12.4 mm 43.0 mm PP Vit

10057551

Prisintervall
2,1302 kr - 1,1687 kr

Lagernivåer
14950 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Säkra täcklock 8.3 mm 32.0 mm PP

10057322

Prisintervall
1,3373 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
53004 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Säkra täcklock;M6;PP;Grön

10057117

Prisintervall
1,4216 kr - 0,8979 kr

Lagernivåer
17235 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M12 PP Röd

10057513

Prisintervall
3,5948 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
13076 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock M10 10.3 mm 38.0 mm PP Vit

10057438

Prisintervall
1,9231 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
6620 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Prisintervall
1,1849 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
52485 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Svart

10057506

Prisintervall
3,5948 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
13176 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock PP

10057452

Prisintervall
1,9231 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
18209 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Säkra täcklock M8 8.3 mm 32.0 mm PP Vit

10057315

Prisintervall
1,3373 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
20140 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Säkra täcklock 43.0 mm PP

10057568

Prisintervall
2,1302 kr - 1,1687 kr

Lagernivåer
43018 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Blå

10057483

Prisintervall
3,5948 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
9894 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock 38.0 mm PP

10057445

Prisintervall
1,9231 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
48001 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Grön

10057537

Prisintervall
2,1302 kr - 1,1687 kr

Lagernivåer
38199 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Blå

10057124

Prisintervall
1,4216 kr - 0,8979 kr

Lagernivåer
62893 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Gul

10057162

Prisintervall
1,4216 kr - 0,8979 kr

Lagernivåer
13050 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Prisintervall
1,3373 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
23170 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Säkra täcklock M6 6.3 mm 25.0 mm PP Grön

10057179

Prisintervall
1,1849 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
39431 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm