Meny Sök

Säkra täcklock

I lager

Secure Cover Caps täcker utsatta fogar på flera typer av utomhusutrustning. De skyddar mot skador, korrosion och föroreningar. De snäpps enkelt på plats och är idealiska för utomhusbruk, t.ex. lekplatsutrustning.

  • Säkra täcklock och baser används för att dölja fästelement. De ger ett perfekt miljöskydd för exponerade kopplingar på en rad utomhusutrustning.
  • Särskilt lämpliga för användning på lekplatser och gym-apparatur.
  • Snäpper på plats med minimal ansträngning.
Material: PP Färg: Svart, Gul, Röd, Vit, Blå, Grön Serienummer: SR2040

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
50 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga D d1 d2 h H Typ Köp
1,1613 kr - 1,6125 kr 10321 I lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
1,4335 kr - 2,6037 kr 13137 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
1,4335 kr - 2,6037 kr 11125 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
1,9823 kr - 3,5948 kr 9894 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
1,1687 kr - 2,1302 kr 38199 I lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,8979 kr - 1,4216 kr 104187 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,8979 kr - 1,4216 kr 9150 I lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,747 kr - 1,1849 kr 20245 I lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,966 kr - 1,3373 kr 5075 I lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,966 kr - 1,3373 kr 23170 I lager
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,966 kr - 1,3373 kr 46664 I lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
1,0533 kr - 1,9231 kr 122482 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
1,0533 kr - 1,9231 kr 49201 I lager
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,747 kr - 1,1849 kr 39431 I lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
1,1687 kr - 2,1302 kr 28839 I lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
1,0533 kr - 1,9231 kr 41600 I lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,747 kr - 1,1849 kr 71945 I lager
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
2,1598 kr - 3,9647 kr 21283 I lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
1,1687 kr - 2,1302 kr 45218 I lager
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
1,4335 kr - 2,6037 kr 25473 I lager
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
  • av 3
Säkra täcklock M8 32.0 mm PP Vit

10057254

Prisintervall
1,6125 kr - 1,1613 kr

Lagernivåer
10321 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Grön

10057353

Prisintervall
2,6037 kr - 1,4335 kr

Lagernivåer
13137 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Säkra täcklock M10 PP Röd

10057391

Prisintervall
2,6037 kr - 1,4335 kr

Lagernivåer
11125 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Blå

10057483

Prisintervall
3,5948 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
9894 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Grön

10057537

Prisintervall
2,1302 kr - 1,1687 kr

Lagernivåer
38199 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Svart

10057148

Prisintervall
1,4216 kr - 0,8979 kr

Lagernivåer
104187 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M6 25.0 mm PP Röd

10057155

Prisintervall
1,4216 kr - 0,8979 kr

Lagernivåer
9150 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M6 6.3 mm 25.0 mm PP Gul

10057223

Prisintervall
1,1849 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
20245 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Säkra täcklock M8 8.3 mm 32.0 mm PP Gul

10057346

Prisintervall
1,3373 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
5075 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Säkra täcklock 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Prisintervall
1,3373 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
23170 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Säkra täcklock M8 8.3 mm 32.0 mm PP Grön

10057292

Prisintervall
1,3373 kr - 0,966 kr

Lagernivåer
46664 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Grön

10057414

Prisintervall
1,9231 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
122482 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock 38.0 mm PP

10057445

Prisintervall
1,9231 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
49201 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Säkra täcklock M6 6.3 mm 25.0 mm PP Grön

10057179

Prisintervall
1,1849 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
39431 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Gul

10057582

Prisintervall
2,1302 kr - 1,1687 kr

Lagernivåer
28839 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Gul

10057469

Prisintervall
1,9231 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
41600 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Säkra täcklock M6 6.3 mm 25.0 mm PP Blå

10057186

Prisintervall
1,1849 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
71945 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • Bultgänga
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Säkra täcklock M12 43.0 mm PP Gul

10057520

Prisintervall
3,9647 kr - 2,1598 kr

Lagernivåer
21283 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Säkra täcklock 43.0 mm PP

10057568

Prisintervall
2,1302 kr - 1,1687 kr

Lagernivåer
45218 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Lock
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Säkra täcklock M10 38.0 mm PP Svart

10057384

Prisintervall
2,6037 kr - 1,4335 kr

Lagernivåer
25473 I lager
Egenskaper
  • Komponenttyp
    Base
  • Bultgänga
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm