20212476
20212476
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 4,0148 kr |
| 100 - 249 | 3,6606 kr |
| 250 - 749 | 3,1882 kr |
| 750 + | 3,0702 kr |
| d1 tol. h11 | 12.0 |
|---|---|
| d2 tol. h11 | 9.0 |
| h1 | 26.0 |
| h2 | 12.0 |
| l1 +0.10 | 1.15 |
| l2 | 5.0 |
| l3 | 1.25 |
| l4 | 5.0 |
| l5 | 0.5 |
| w | 22.0 |
| Axiell dragkraft max. kN | 9.60 |
| Vikt g | 2.80 |
| Slutför | Silverförzinkad |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta