Meny Sök

Säkerhetsfäste 10.0 22.1 18.0 Stål

Med det här säkerhetsfästet (SLM) säkerställs säkerhet och integritet genom att förhindra att föremål oavsiktligt kommer ut läge eller lossnar. Lätt att sätta på plats och ta bort för hand och är kompatibelt med axeltappar. Zinkpläterat (silverfärgat), korrosionsbeständigt och motstår kraftiga vibrationer och påfrestningar.
Essentra artikelnummer:

20212469

Tillverkarens artikelnummer:

20212469

2 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 3,7786 kr
100 - 249 3,4244 kr
250 - 749 3,0702 kr
750 + 2,834 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3,78 kr

1 x 3,7786 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h11 10.0
d2 tol. h11 8.0
h1 22.1
h2 10.0
l1 +0.10 1.05
l2 4.5
l3 1.0
l4 5.0
l5 0.5
w 18.0
Axiell dragkraft max. kN 6.40
Vikt g 2.11
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss