20212452
20212452
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 4,251 kr |
| 100 - 249 | 3,7786 kr |
| 250 - 749 | 3,4244 kr |
| 750 + | 3,1882 kr |
| d1 tol. h11 | 8.0 |
|---|---|
| d2 tol. h11 | 6.0 |
| h1 | 17.5 |
| h2 | 8.0 |
| l1 +0.10 | 0.94 |
| l2 | 3.5 |
| l3 | 1.0 |
| l4 | 4.0 |
| l5 | 0.5 |
| w | 14.0 |
| Axiell dragkraft max. kN | 3.60 |
| Vikt g | 1.10 |
| Slutför | Silverförzinkad |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta