20212599
20212599
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 11,5789 kr |
| 100 - 249 | 8,7129 kr |
| 250 - 749 | 7,5664 kr |
| 750 + | 6,9932 kr |
| d1 tol. h11 | 20.0-25.0 |
|---|---|
| d2 tol. h11 | 16.0-18.0 |
| h1 | 34.0 |
| h2 | 19.0 |
| l1 +0.10 | 1.80 |
| l2 | 5.5-6.5 |
| l3 | 1.5 |
| l4 | 9.8 |
| l5 | 1.0 |
| w | 34.0 |
| Axialkraft max. kN | 16.00 |
| Slutför | Zinkpläterat, silverfärgat |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta