20212537
20212537
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 0,9171 kr |
| 100 - 249 | 0,8025 kr |
| 250 - 749 | 0,6878 kr |
| 750 + | 0,6878 kr |
| d1 tol. h11 | 6.0 |
|---|---|
| d2 tol. h11 | 5.0 |
| h1 | 11.25 |
| h2 | 6.8 |
| l1 +0.10 | 0.74 |
| l2 | 3.0 |
| l3 | 0.75 |
| l4 | 3.5 |
| l5 | 0.5 |
| w | 10.6 |
| Axialkraft max. kN | 4.85 |
| Slutför | Zinkpläterat, silverfärgat |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta