20212513
20212513
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 1,261 kr |
| 100 - 249 | 1,1464 kr |
| 250 - 749 | 1,0317 kr |
| 750 + | 0,9171 kr |
| d1 tol. h11 | 4.0 |
|---|---|
| d2 tol. h11 | 3.2 |
| h1 | 7.2 |
| h2 | 4.3 |
| l1 +0.10 | 0.64 |
| l2 | 2.0 |
| l3 | 0.5 |
| l4 | 2.8 |
| l5 | 0.4 |
| w | 6.6 |
| Axialkraft max. kN | 1.50 |
| Slutför | Zinkpläterat, silverfärgat |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta