20592127
20592127
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 999 | 1,2567 kr |
| 1000 - 4999 | 0,8976 kr |
| 5000 + | 0,8078 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 41.3 mm |
|---|---|
| D | 1.626 in |
| d | 41.3 mm |
| d | 1.626 in |
| h | 8.7 mm |
| h | 0.343 in |
| Kompatibla flänstyper | Split Flange |
| SAE-kod | J518-62 |
| Kompatibel rörstorlek | 0.748 in |
| Kompatibel rörstorlek | 19.0 mm |
| Klassificering tryckklass (alla) | 6000 |
| Färg | Röd |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Material | LDPE - PIR |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta