Meny Sök

Rund rörinsats 81.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyeten Svart

Dessa runda rörinsatser ger ändarna på runda rör och stolpar ett polerat utseende och skydd. Har ett bra grepp och en perfekt passform för rörmätare, vilket gör monteringen enkel. Skyddar även mot vassa kanter.
Essentra artikelnummer:

10377390

Tillverkarens artikelnummer:

461392

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
15 - 149 10,3904 kr
150 + 8,4176 kr
Standardförpackning: 150

Beställ i flerpack med 15

Totalpris:

155,86 kr

15 x 10,3904 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 81.0 mm
H 19.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximal väggtjocklek 3.0 mm
Färg Svart
Slutför Eroderad
Material Polyeten
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss