Meny Sök

Rund rörinsats 42.5 mm 1.0 mm 2.8 mm Polyeten Svart

Dessa runda rörinsatser ger ändarna på runda rör och stolpar ett polerat utseende och skydd. Har ett bra grepp och en perfekt passform för rörmätare, vilket gör monteringen enkel. Skyddar även mot vassa kanter.
Essentra artikelnummer:

10377338

Tillverkarens artikelnummer:

461384

560 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
80 - 799 2,4924 kr
800 + 1,864 kr
Standardförpackning: 800

Beställ i flerpack med 80

Totalpris:

199,39 kr

80 x 2,4924 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 42.5 mm
H 18.2 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximal väggtjocklek 2.8 mm
Färg Svart
Slutför Eroderad
Material Polyeten
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss