Meny Sök

Rund rörinsats 40.5 mm 1.0 mm 2.5 mm Polyeten Svart

Dessa runda rörinsatser ger ändarna på runda rör och stolpar ett polerat utseende och skydd. Har ett bra grepp och en perfekt passform för rörmätare, vilket gör monteringen enkel. Skyddar även mot vassa kanter.
Essentra artikelnummer:

10377321

Tillverkarens artikelnummer:

461383

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
80 - 799 2,023 kr
800 + 1,5089 kr
Standardförpackning: 800

Beställ i flerpack med 80

Totalpris:

161,84 kr

80 x 2,023 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 40.5 mm
H 17.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximal väggtjocklek 2.5 mm
Färg Svart
Slutför Eroderad
Material Polyeten
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss