Meny Sök

Rund rörinsats 30.8 mm 1.0 mm 2.0 mm Polyeten Svart

Dessa runda rörinsatser ger ändarna på runda rör och stolpar ett polerat utseende och skydd. Har ett bra grepp och en perfekt passform för rörmätare, vilket gör monteringen enkel. Skyddar även mot vassa kanter.
Essentra artikelnummer:

10377291

Tillverkarens artikelnummer:

461380

900 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 2,4137 kr
1000 + 1,4631 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

241,37 kr

100 x 2,4137 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 30.8 mm
H 19.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximal väggtjocklek 2.0 mm
Färg Svart
Slutför Utan finish
Material Polyeten
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss