Meny Sök

Rund rörinsats 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Polyeten Svart

Dessa runda rörinsatser ger ändarna på runda rör och stolpar ett polerat utseende och skydd. Har ett bra grepp och en perfekt passform för rörmätare, vilket gör monteringen enkel. Skyddar även mot vassa kanter.
Essentra artikelnummer:

10093269

Tillverkarens artikelnummer:

199278

600 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 1499 7,3851 kr
1500 + 2,0826 kr
Standardförpackning: 1500

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

1 107,77 kr

150 x 7,3851 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 38.1 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximal väggtjocklek 4.0 mm
Färg Svart
Slutför Polerad
Material Polyeten
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss