Meny Sök

Rund rörinsats 47.6 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Vit

Dessa runda rörinsatser ger ändarna på runda rör och stolpar ett polerat utseende och skydd. Har ett bra grepp och en perfekt passform för rörmätare, vilket gör monteringen enkel. Skyddar även mot vassa kanter.
Essentra artikelnummer:

10080085

Tillverkarens artikelnummer:

111612

476 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
80 - 799 9,6173 kr
800 + 3,1023 kr
Standardförpackning: 800

Beställ i flerpack med 80

Totalpris:

769,38 kr

80 x 9,6173 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 47.6 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximal väggtjocklek 3.0 mm
Färg Vit
Slutför Eroderad
Material LDPE - PIR
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss