Meny Sök

Rund rörinsats 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Vit

Dessa runda rörinsatser ger ändarna på runda rör och stolpar ett polerat utseende och skydd. Har ett bra grepp och en perfekt passform för rörmätare, vilket gör monteringen enkel. Skyddar även mot vassa kanter.
Essentra artikelnummer:

10080009

Tillverkarens artikelnummer:

111605

5550 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 1499 1,0881 kr
1500 + 0,4495 kr
Standardförpackning: 1500

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

163,22 kr

150 x 1,0881 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 18.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximal väggtjocklek 2.0 mm
Färg Vit
Slutför Eroderad
Material LDPE - PIR
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss