Meny Sök

Rund rörinsats 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polyeten Svart

Dessa runda rörinsatser ger ändarna på runda rör och stolpar ett polerat utseende och skydd. Har ett bra grepp och en perfekt passform för rörmätare, vilket gör monteringen enkel. Skyddar även mot vassa kanter.
Essentra artikelnummer:

10079133

Tillverkarens artikelnummer:

111489

8150 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 0,7339 kr
2500 - 24999 0,4035 kr
25000 - 49999 0,3834 kr
50000 + 0,3633 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

183,48 kr

250 x 0,7339 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 10.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximal väggtjocklek 2.0 mm
Färg Svart
Slutför Polerad
Material Polyeten
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss