10076996
111192
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 25 - 249 | 18,6142 kr |
| 250 + | 7,799 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 76.2 mm |
|---|---|
| D | 3 in |
| H | 22.0 mm |
| H | 0.866 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Maximal väggtjocklek | 4.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.157 in |
| Färg | Grå |
| Slutför | Textur |
| Material | LDPE - PIR |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta