Meny Sök

Rund rörinsats 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Grå

Dessa runda rörinsatser ger ändarna på runda rör och stolpar ett polerat utseende och skydd. Har ett bra grepp och en perfekt passform för rörmätare, vilket gör monteringen enkel. Skyddar även mot vassa kanter.
Essentra artikelnummer:

10121313

Tillverkarens artikelnummer:

111189

900 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 99 20,3529 kr
100 - 499 14,5378 kr
500 + 4,6896 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 017,65 kr

50 x 20,3529 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 50.8 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 11.0 mm
Maximal väggtjocklek 20.0 mm
Färg Grå
Slutför Textur
Material LDPE - PIR
Typ 1
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss